Menu Search

Arandela de acabado 6.5 mm 15.1 mm 7.3 mm 1/4 Nylon

Esta arandela de copa está hecha de nylon natural y se utiliza para aislar la cabeza de un tornillo metálico del contacto eléctrico. Se puede utilizar con la mayoría de los estilos de cabeza de tornillo.
Referencia de Essentra:

10216910

Número de pieza del fabricante:

16CW250040

4683 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,0412 €
2500 - 9999 0,0371 €
10000 + 0,0334 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

20,60 €

500 x 0,0412 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material completo Poliamida 6/6
Forma de la arandela Redonda
Tipo de arandela Arandela de hombro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros