Menu Search

Arandela de acabado 2.9 mm 7.7 mm 6.5 mm #4 Nylon

Esta arandela de copa está hecha de nylon natural y se utiliza para aislar la cabeza de un tornillo metálico del contacto eléctrico. Se puede utilizar con la mayoría de los estilos de cabeza de tornillo.
Referencia de Essentra:

10216835

Número de pieza del fabricante:

16CW004257

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0265 €
5000 - 19999 0,0239 €
20000 + 0,0215 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

26,50 €

1000 x 0,0265 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material completo Poliamida 6/6
Forma de la arandela Redonda
Tipo de arandela Arandela de hombro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros