Menu Search

Arandelas curvadas - Nylon

En stock

Las arandelas curvadas están diseñadas para su uso durante el montaje de estructuras tubulares. La arandela puede acomodar tubos redondos y los fija en la posición requerida, limitando el exceso de movimiento y vibración. La arandela se utiliza en el montaje de muebles y en las industrias de la construcción para soportar el montaje de los tubos durante la instalación y la aplicación y no dañar las superficies pintadas.

  • Material: nylon
  • Color: negro y natural


Código De La Serie: SR1943

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura Diámetro interior Diámetro exterior Tamaño del tubo compatible Tamaños de rosca compatibles (todos) Altura general Compra
1,664 € - 1,7522 € 10 En stock
12.0 mm
16.5 mm
40.0 mm
M16
12.0 mm
0,5091 € - 0,536 € 4034 En stock
11.0 mm
8.3 mm
28.0 mm
M8
11.0 mm
1,664 € - 1,7522 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
16.5 mm
40.0 mm
M16
12.0 mm
0,1379 € - 0,1453 € 7504 En stock
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,7135 € - 0,7512 € 8 En stock
12.0 mm
10.4 mm
32.0 mm
M10
12.0 mm
0,7135 € - 0,7512 € 660 En stock
12.0 mm
10.4 mm
32.0 mm
M10
12.0 mm
0,4003 € - 0,4218 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0 mm
6.2 mm
22.0 mm
M6
9.0 mm
0,4574 € - 0,4811 € 400 En stock
10.0 mm
8.3 mm
25.0 mm
M8
10.0 mm
0,1461 € - 0,1539 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
0,4574 € - 0,4811 € 11600 En stock
10.0 mm
8.3 mm
25.0 mm
M8
10.0 mm
0,5091 € - 0,536 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
8.3 mm
28.0 mm
M8
11.0 mm
0,1461 € - 0,1539 € 3105 En stock
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
0,3434 € - 0,3616 € 4 En stock
8.0 mm
5.2 mm
19.0 mm
M5
8.0 mm
0,4003 € - 0,4218 € 100 En stock
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
0,4251 € - 0,4477 € 4017 En stock
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
0,1461 € - 0,1539 € 439 En stock
5.5 mm
4.2 mm
13.0 mm
M4
5.5 mm
0,1623 € - 0,1709 € 13662 En stock
6.8 mm
5.0 mm
16.0 mm
M5
6.8 mm
0,3434 € - 0,3616 € 5800 En stock
8.0 mm
6.2 mm
19.0 mm
M6
8.0 mm
0,3434 € - 0,3616 € 203 En stock
8.0 mm
5.2 mm
19.0 mm
M5
8.0 mm
0,4003 € - 0,4218 € 10 En stock
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
  • de 2
Arandela para base 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Negro

10069653

Rango de precios
1,7522 € - 1,664 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Natural

10069479

Rango de precios
0,536 € - 0,5091 €

Niveles de existencias
4034 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Natural

10069646

Rango de precios
1,7522 € - 1,664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Negro

10069196

Rango de precios
0,1453 € - 0,1379 €

Niveles de existencias
7504 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon Negro

10069530

Rango de precios
0,7512 € - 0,7135 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon Natural

10069523

Rango de precios
0,7512 € - 0,7135 €

Niveles de existencias
660 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Negro

10069356

Rango de precios
0,4218 € - 0,4003 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon Natural

10069431

Rango de precios
0,4811 € - 0,4574 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Negro

10069233

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon Negro

10069448

Rango de precios
0,4811 € - 0,4574 €

Niveles de existencias
11600 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Negro

10069486

Rango de precios
0,536 € - 0,5091 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Natural

10069226

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
3105 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon Natural

10069271

Rango de precios
0,3616 € - 0,3434 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Natural

10069325

Rango de precios
0,4218 € - 0,4003 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Negro

10069370

Rango de precios
0,4477 € - 0,4251 €

Niveles de existencias
4017 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Negro

10069219

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
439 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon Negro

10069257

Rango de precios
0,1709 € - 0,1623 €

Niveles de existencias
13662 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon Negro

10069301

Rango de precios
0,3616 € - 0,3434 €

Niveles de existencias
5800 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon Negro

10069288

Rango de precios
0,3616 € - 0,3434 €

Niveles de existencias
203 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Negro

10069332

Rango de precios
0,4218 € - 0,4003 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm