Menu Search

Arandela para base 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon Natural

Saddle Washers designed for use during the assembly of round cross tubes. It can accommodate round tubes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. Made of natural colour and Nylon material.
Referencia de Essentra:

10069271

Número de pieza del fabricante:

102019000001

4 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,3511 €
500 + 0,3334 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

35,11 €

100 x 0,3511 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Forma de la arandela Redondo curvado
Tipo de arandela Arandela para base
Grosor 1.0 mm
Diámetro interior 5.2 mm
Tamaños de rosca compatibles (todos) M5
Profundidad del orificio 2.7 mm
Rango de diámetro del tubo compatible 18.0 - 20.0 mm
Altura general 8.0 mm
Altura 8.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros