Menu Search

Arandela para base 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Negro

Esta arandela de base está fabricada en nylon negro y se ha diseñado para su uso durante el montaje de estructuras de marcos tubulares. La arandela puede alojar tubos redondos y los fija en la posición requerida, limitando el movimiento y las vibraciones excesivas.
Referencia de Essentra:

10069370

Número de pieza del fabricante:

102024059901

4917 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,4347 €
500 + 0,4128 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

43,47 €

100 x 0,4347 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Nylon 6/6
Forma de la arandela Redondo curvado
Tipo de arandela Arandela para base
Grosor 1.0 mm
Diámetro interior 8.2 mm
Tamaños de rosca compatibles (todos) M8
Profundidad del orificio 3.0 mm
Rango de diámetro del tubo compatible 21.0 - 23.0 mm
Altura general 9.0 mm
Altura 9.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros