10069233
102014059901
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,1494 € |
2500 + | 0,1419 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Material completo | Nylon 6/6 |
Forma de la arandela | Redondo curvado |
Tipo de arandela | Arandela para base |
Grosor | 1.0 mm |
Grosor | 0.039 in |
Diámetro interior | 5.2 mm |
Diámetro interior | 0.205 in |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | M5 |
Profundidad del orificio | 2.2 mm |
Profundidad del orificio | 0.087 in |
Rango de diámetro del tubo compatible | 12.0 - 14.0 mm |
Rango de diámetro del tubo compatible | 0.472 - 0.551 in |
Altura general | 5.5 mm |
Altura general | 0.217 in |
Altura | 5.5 mm |
Altura | 0.217 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.