10069455
102028000001
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,5204 € |
500 + | 0,4943 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Material completo | Nylon 6/6 |
Forma de la arandela | Redondo curvado |
Tipo de arandela | Arandela para base |
Grosor | 1.0 mm |
Grosor | 0.039 in |
Diámetro interior | 6.2 mm |
Diámetro interior | 0.244 in |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | M6 |
Profundidad del orificio | 3.3 mm |
Profundidad del orificio | 0.13 in |
Rango de diámetro del tubo compatible | 27.0 - 29.0 mm |
Rango de diámetro del tubo compatible | 1.063 - 1.142 in |
Altura general | 11.0 mm |
Altura general | 0.433 in |
Altura | 11.0 mm |
Altura | 0.433 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.