10069622
102055000001
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 1,7012 € |
250 + | 1,6156 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Material completo | Nylon 6/6 |
Forma de la arandela | Redondo curvado |
Tipo de arandela | Arandela para base |
Grosor | 1.0 mm |
Grosor | 0.039 in |
Diámetro interior | 6.6 mm |
Diámetro interior | 0.26 in |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | M6 |
Profundidad del orificio | 5.0 mm |
Profundidad del orificio | 0.197 in |
Rango de diámetro del tubo compatible | 50.0 - 60.0 mm |
Rango de diámetro del tubo compatible | 1.969 - 2.362 in |
Altura general | 13.0 mm |
Altura general | 0.512 in |
Altura | 13.0 mm |
Altura | 0.512 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.