Menu Search

Arnés para cable con separador

En stock

Esta gama de clips para cables con cabeza remachada agrupará y sujetará los cables a la distancia deseada del panel, garantizando que no interfieran con los componentes sensibles.

Código De La Serie: SR2120

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
93 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Spacer Height Diámetro del orificio compatible Altura interior Rango de grosor del panel compatible Compra
0,076 € - 0,0842 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
6.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,076 € - 0,0842 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
8.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,076 € - 0,0842 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
6.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,268 € - 0,2821 € 1869 En stock
13.6 mm
6.4 mm
4.0 mm
13.6 mm
0,0949 € - 0,1052 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
28.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0949 € - 0,1052 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
24.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0874 € - 0,0968 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
6.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0874 € - 0,0968 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
8.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,076 € - 0,0842 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
8.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1092 € - 0,121 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
24.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1092 € - 0,121 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
28.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1092 € - 0,121 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
24.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1092 € - 0,121 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
26.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1092 € - 0,121 € 500 En stock
13.7 mm
28.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0874 € - 0,0968 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
8.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1629 € - 0,1906 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.6 mm
12.7 mm
4.0 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,1851 € - 0,2114 € 3000 En stock
13.7 mm
31.8 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
0,1766 € - 0,2035 € 2897 En stock
13.6 mm
19.1 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,1766 € - 0,2035 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.6 mm
31.8 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,076 € - 0,0842 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
10.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
  • de 5
Abrazadera de collar Montaje a presión 6.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025482

Rango de precios
0,0842 € - 0,076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 8.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025505

Rango de precios
0,0842 € - 0,076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 6.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025024

Rango de precios
0,0842 € - 0,076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Adhesivo 6.4 mm 13.7 mm PA Natural

10170670

Rango de precios
0,2821 € - 0,268 €

Niveles de existencias
1869 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.7 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
  • Altura interior
    13.6 mm
  • Anchura interior
    13.6 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 28.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025468

Rango de precios
0,1052 € - 0,0949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    28.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 24.0 mm 13.3 mm PA Natural

10024966

Rango de precios
0,1052 € - 0,0949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    24.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 6.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025499

Rango de precios
0,0968 € - 0,0874 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 8.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025512

Rango de precios
0,0968 € - 0,0874 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 8.0 mm 13.3 mm PA Natural

10487945

Rango de precios
0,0842 € - 0,076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 24.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025437

Rango de precios
0,121 € - 0,1092 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    24.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 28.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025475

Rango de precios
0,121 € - 0,1092 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    28.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 24.0 mm 13.3 mm PA Natural

10024973

Rango de precios
0,121 € - 0,1092 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    24.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 26.0 mm 13.3 mm PA Natural

10024997

Rango de precios
0,121 € - 0,1092 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 28.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025017

Rango de precios
0,121 € - 0,1092 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    28.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 8.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025048

Rango de precios
0,0968 € - 0,0874 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.7 mm 20.6 mm PA Natural

10025666

Rango de precios
0,1906 € - 0,1629 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
  • Altura interior
    20.6 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 31.8 mm 13.6 mm PA Natural

10025550

Rango de precios
0,2114 € - 0,1851 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    31.8 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 19.1 mm 20.6 mm PA Natural

10025604

Rango de precios
0,2035 € - 0,1766 €

Niveles de existencias
2897 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
  • Altura interior
    20.6 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 31.8 mm 20.6 mm PA Natural

10487921

Rango de precios
0,2035 € - 0,1766 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    31.8 mm
  • Altura interior
    20.6 mm
Standoff Harness Clip T1 Natural 8.1 mm

10024836

Rango de precios
0,0842 € - 0,076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm