Menu Search

Aros pasacables abiertos - Aros pasacables de tapa NAS1368

En stock

Los aros pasacables de tapa tienen características de autorretención gracias a los rebordes de su cara externa. Esto permite una instalación rápida y segura. Estas piezas cumplen con las especificaciones de NAS1368-N10D.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
11 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Diámetro interior Grosor del panel Compra
0,233 € - 0,2445 € 59 En stock
26.2 mm
21.7 mm
0.5 mm
0,7592 € - 0,7992 € En producción
12.7 mm
9.6 mm
.8 mm
0,3093 € - 0,325 € En producción
19.8 mm
15.4 mm
.8 mm
10313428 0,2362 € - 0,2487 € En producción
26.2 mm
21.7 mm
1.8 mm
0,256 € - 0,2696 € En producción
12.7 mm
9.6 mm
2.3 mm
0,3532 € - 0,372 € En producción
19.8 mm
15.4 mm
2.0 mm
0,2801 € - 0,2947 € En producción
9.5 mm
6.4 mm
.8 mm
0,5519 € - 0,5809 € 1296 En stock
12.7 mm
9.6 mm
4.1 mm
0,3354 € - 0,3532 € En producción
19.8 mm
15.4 mm
5.3 mm
0,2916 € - 0,3072 € 447 En stock
9.5 mm
6.4 mm
2.5 mm
0,2623 € - 0,2769 € En producción
15.9 mm
12.7 mm
.8 mm
Pasacables 21.7 mm 31.0 mm 0.5 mm

10313411

Rango de precios
0,2445 € - 0,233 €

Niveles de existencias
59 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Características especiales
    Grosor de panel mínimo y máximo conforme a la norma NAS
  • Tipo
    Pasacable de tapa
  • Diámetro del orificio compatible
    26.2 mm
  • Altura debajo del labio
    6 mm
Pasacables abiertos - 9.6 mm | 0.378 in ;

10425985

Rango de precios
0,7992 € - 0,7592 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Características especiales
    Grosor de panel mínimo y máximo conforme a la norma NAS
  • Tipo
    Pasacable de tapa
  • Diámetro del orificio compatible
    12.7 mm
  • Altura debajo del labio
    6 mm
Pasacables abiertos - 15.4 mm | 0.606 in ;

10313381

Rango de precios
0,325 € - 0,3093 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Características especiales
    Grosor de panel mínimo y máximo conforme a la norma NAS
  • Tipo
    Pasacable de tapa
  • Diámetro del orificio compatible
    19.8 mm
  • Altura debajo del labio
    6 mm
Pasacables abiertos - 21.7 mm | 0.854 in ;

10313428

Rango de precios
0,2487 € - 0,2362 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Características especiales
    Grosor de panel mínimo y máximo conforme a la norma NAS
  • Tipo
    Pasacable de tapa
  • Diámetro del orificio compatible
    26.2 mm
  • Altura debajo del labio
    7.5 mm
Pasacables abiertos - 9.6 mm | 0.378 in ;

10313459

Rango de precios
0,2696 € - 0,256 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Características especiales
    Grosor de panel mínimo y máximo conforme a la norma NAS
  • Tipo
    Pasacable de tapa
  • Diámetro del orificio compatible
    12.7 mm
  • Altura debajo del labio
    7.5 mm
Pasacables abiertos - 15.4 mm | 0.606 in ;

10313398

Rango de precios
0,372 € - 0,3532 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Características especiales
    Grosor de panel mínimo y máximo conforme a la norma NAS
  • Tipo
    Pasacable de tapa
  • Diámetro del orificio compatible
    19.8 mm
  • Altura debajo del labio
    7.5 mm
Pasacables abiertos - 6.4 mm | 0.252 in ;

10313435

Rango de precios
0,2947 € - 0,2801 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Características especiales
    Grosor de panel mínimo y máximo conforme a la norma NAS
  • Tipo
    Pasacable de tapa
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
  • Altura debajo del labio
    6 mm
Pasacables 9.6 mm 17.6 mm 4.1 mm

10425992

Rango de precios
0,5809 € - 0,5519 €

Niveles de existencias
1296 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Características especiales
    Grosor de panel mínimo y máximo conforme a la norma NAS
  • Tipo
    Pasacable de tapa
  • Diámetro del orificio compatible
    12.7 mm
  • Altura debajo del labio
    9.1 mm
Pasacables abiertos - 15.4 mm | 0.606 in ;

10313404

Rango de precios
0,3532 € - 0,3354 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Características especiales
    Grosor de panel mínimo y máximo conforme a la norma NAS
  • Tipo
    Pasacable de tapa
  • Diámetro del orificio compatible
    19.8 mm
  • Altura debajo del labio
    10.7 mm
Pasacables 6.4 mm 14.4 mm 2.5 mm

10313442

Rango de precios
0,3072 € - 0,2916 €

Niveles de existencias
447 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Características especiales
    Grosor de panel mínimo y máximo conforme a la norma NAS
  • Tipo
    Pasacable de tapa
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
  • Altura debajo del labio
    7.5 mm
Pasacables abiertos - 12.7 mm | 0.5 in ;

10313466

Rango de precios
0,2769 € - 0,2623 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Características especiales
    Grosor de panel mínimo y máximo conforme a la norma NAS
  • Tipo
    Pasacable de tapa
  • Diámetro del orificio compatible
    15.9 mm
  • Altura debajo del labio
    6 mm