10313466
GFA-N8A
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,2769 € |
500 + | 0,2623 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Características especiales | Grosor de panel mínimo y máximo conforme a la norma NAS |
Tipo | Flip Grommet |
Diámetro del orificio compatible | 15.9 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.626 in |
Altura debajo del labio | 6 mm |
Altura debajo del labio | 0.235 in |
Diámetro general | 20.7 mm |
Diámetro general | 0.815 in |
Altura general | 9.2 mm |
Altura general | 0.362 in |
Grosor del panel | .8 mm |
Grosor del panel | 0.031 in |
Material completo | Poliamida |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Especificación militar | NAS1368-N8A |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.