Menu Search

Pasacables 9.6 mm 17.6 mm .8 mm

El pasacable de tapa ofrece protección contra la abrasión para cables que atraviesan paneles metálicos con bordes afilados. Esta pieza cumple la norma NAS1368.
Referencia de Essentra:

10425985

Número de pieza del fabricante:

GFA-N6A

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,7992 €
500 + 0,7592 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

79,92 €

100 x 0,7992 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Características especiales Grosor de panel mínimo y máximo conforme a la norma NAS
Tipo Flip Grommet
Diámetro del orificio compatible 12.7 mm
Altura debajo del labio 6 mm
Diámetro general 17.6 mm
Altura general 9.2 mm
Grosor del panel .8 mm
Material completo Poliamida
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Especificación militar NAS1368-N6A
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros