Menu Search

Asas - Pasantes unilaterales

En stock

Los tiradores embutidos se montan al ras de una puerta o panel. Se pueden montar encajándolos en un panel; también se pueden soldar o atornillar. Las asas embutidas de plástico son las más populares; sin embargo, también ofrecemos asas embutidas de acero inoxidable y aluminio.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compra
20064631 1,4422 € - 1,6025 € 1540 En stock
1,7059 € - 1,8954 € 610 En stock
Tiradores 152.0 mm Nylon 6 Negro

20064631

Rango de precios
1,6025 € - 1,4422 €

Niveles de existencias
1540 En stock
Atributos
  • Estilo del asa
    De puente
  • Tipo de montaje
    Front Counterbored Through Hole
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Longitud del asa
    173.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    152.0 mm
Tiradores 152.0 mm Nylon 6 Negro

20064648

Rango de precios
1,8954 € - 1,7059 €

Niveles de existencias
610 En stock
Atributos
  • Estilo del asa
    De puente
  • Tipo de montaje
    Front Counterbored Through Hole
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Longitud del asa
    152.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    152.0 mm