20064631
1861
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 24 | 3,912 € |
25 + | 1,862 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo del asa | De puente |
---|---|
Tipo de montaje | Front Counterbored Through Hole |
Anchura de la base | 25.0 mm |
Anchura de la base | 0.984 in |
Longitud del asa | 173.0 mm |
Longitud del asa | 6.811 in |
Distancia del orificio de montaje | 152.0 mm |
Distancia del orificio de montaje | 5.984 in |
Altura general | 53.5 mm |
Altura general | 2.106 in |
Diámetro roscado | 6.2 mm |
Diámetro roscado | 0.244 in |
Acabado del asa | Sin acabado |
Material del asa | PA 6 reforzada con 30 % de fibra de vidrio |
Forma del asa | Barra rectangular |
Color del asa | Negro |
Estándares | DIN-EN ISO 1043-1 |
Especificaciones | DIN-EN ISO 1043-1 |
Código de material | 3926909790 |
Referencia | DIN |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.