Menu Search

Tiradores 152.0 mm PA 6 reforzada con 30 % de fibra de vidrio Negro

El tirador de plástico con orificio avellanado para instalación frontal está diseñado para usarse en puertas, armarios y otros muebles. Permite el uso de tornillos o pernos para lograr una fijación segura a la superficie. Resistente a la corrosión y los impactos. Fabricado en PA 6 reforzado con un 30 % de fibra de vidrio.
Referencia de Essentra:

20064648

Número de pieza del fabricante:

1862

413 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 3,912 €
25 + 1,862 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

19,56 €

5 x 3,912 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Estilo del asa De puente
Tipo de montaje Front Counterbored Through Hole
Anchura de la base 25.0 mm
Longitud del asa 152.0 mm
Distancia del orificio de montaje 152.0 mm
Altura general 53.5 mm
Diámetro roscado 6.8 mm
Acabado del asa Sin acabado
Material del asa PA 6 reforzada con 30 % de fibra de vidrio
Forma del asa Barra rectangular
Color del asa Negro
Estándares DIN-EN ISO 1043-1
Especificaciones DIN-EN ISO 1043-1
Código de material 3926909790
Referencia DIN

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros