Menu Search

Asas salientes

En stock

La gama de asas salientes son ideales para utilizar en cajones y ofrecen una variedad de perfiles personalizados con perfil en blanco o para etiquetado. Disponibles en una selección de acabados y tamaños. Se montan con tornillos en un cubre perfil rígido para permitir múltiples posiciones cuando se selecciona un perfil más largo.

Código De La Serie: SR6513

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
37 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Color Finalizar Compra
23,41 € - 24,63 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Anodizado
9,79 € - 10,305 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Revestimiento plástico; Texturizado
12,885 € - 13,565 € Solicite el plazo de entrega aquí
250.0 mm
Negro
Revestimiento plástico; Texturizado
18,205 € - 19,165 € Solicite el plazo de entrega aquí
400.0 mm
Negro
Revestimiento plástico; Texturizado
9,55 € - 10,06 € Solicite el plazo de entrega aquí
110.0 mm
Negro
Revestimiento plástico; Texturizado
12,82 € - 13,495 € Solicite el plazo de entrega aquí
200.0 mm
Negro
Revestimiento plástico; Texturizado
16,245 € - 17,095 € Solicite el plazo de entrega aquí
300.0 mm
Negro
Revestimiento plástico; Texturizado
22,18 € - 23,345 € Solicite el plazo de entrega aquí
500.0 mm
Negro
Revestimiento plástico; Texturizado
6,79 € - 6,79 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Negro
Sin acabado
12,87 € - 12,87 € Solicite el plazo de entrega aquí
200.0 mm
Natural
Sin acabado
10,22 € - 10,22 € Solicite el plazo de entrega aquí
150.0 mm
Natural
Sin acabado
10,35 € - 10,35 € Solicite el plazo de entrega aquí
200.0 mm
Negro
Sin acabado
8,46 € - 8,46 € Solicite el plazo de entrega aquí
150.0 mm
Negro
Sin acabado
17,67 € - 17,67 € Solicite el plazo de entrega aquí
200.0 mm
Natural
Sin acabado
8,10 € - 8,10 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Natural
Sin acabado
15,42 € - 15,42 € Solicite el plazo de entrega aquí
150.0 mm
Natural
Sin acabado
13,46 € - 13,46 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Natural
Sin acabado
  • de 2
Asa saliente 500.0 mm M6 12.0 mm Aluminio Natural

10194065

Rango de precios
24,63 € - 23,41 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Anodizado
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Código de material
    7326909890
Asa saliente 150.0 mm M6 12.0 mm Aluminio Negro

10194010

Rango de precios
10,305 € - 9,79 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Revestimiento plástico; Texturizado
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    Bloque sin caracteres
  • Código de material
    7326909890
Asa saliente 250.0 mm M6 12.0 mm Aluminio Negro

10632765

Rango de precios
13,565 € - 12,885 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Revestimiento plástico; Texturizado
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    Bloque sin caracteres
  • Anchura de la brida
    13.0 mm
Asa saliente 400.0 mm M6 12.0 mm Aluminio Negro

10640494

Rango de precios
19,165 € - 18,205 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Revestimiento plástico; Texturizado
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    Bloque sin caracteres
  • Anchura de la brida
    13.0 mm
Asa saliente 110.0 mm M6 12.0 mm Aluminio Negro

10629277

Rango de precios
10,06 € - 9,55 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Revestimiento plástico; Texturizado
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Anchura de la brida
    13.0 mm
Asa saliente 200.0 mm M6 12.0 mm Aluminio Negro

10629314

Rango de precios
13,495 € - 12,82 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Revestimiento plástico; Texturizado
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Anchura de la brida
    13.0 mm
Asa saliente 300.0 mm M6 12.0 mm Aluminio Negro

10629291

Rango de precios
17,095 € - 16,245 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Revestimiento plástico; Texturizado
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Anchura de la brida
    13.0 mm
Asa saliente 500.0 mm M6 12.0 mm Aluminio Negro

10629321

Rango de precios
23,345 € - 22,18 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Revestimiento plástico; Texturizado
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Anchura de la brida
    13.0 mm
Asa saliente M5 46.0 mm (H) 100.0 mm (L) Aluminio

20060404

Rango de precios
6,79 € - 6,79 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Anchura de la brida
    3.0 mm
Asa saliente M5 46.0 mm (H) 200.0 mm (L) Aluminio

20060480

Rango de precios
12,87 € - 12,87 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Anchura de la brida
    3.0 mm
Asa saliente M5 46.0 mm (H) 150.0 mm (L) Aluminio

20060466

Rango de precios
10,22 € - 10,22 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Anchura de la brida
    3.0 mm
Asa saliente M5 46.0 mm (H) 200.0 mm (L) Aluminio

20060428

Rango de precios
10,35 € - 10,35 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Anchura de la brida
    3.0 mm
Asa saliente M5 46.0 mm (H) 150.0 mm (L) Aluminio

20060411

Rango de precios
8,46 € - 8,46 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Anchura de la brida
    3.0 mm
Asa saliente M5 46.0 mm (H) 200.0 mm (L) Aluminio

20060473

Rango de precios
17,67 € - 17,67 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Anchura de la brida
    3.0 mm
Asa saliente M5 46.0 mm (H) 100.0 mm (L) Aluminio

20060442

Rango de precios
8,10 € - 8,10 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Anchura de la brida
    3.0 mm
Asa saliente M5 46.0 mm (H) 150.0 mm (L) Aluminio

20060459

Rango de precios
15,42 € - 15,42 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Anchura de la brida
    3.0 mm
Asa saliente M5 46.0 mm (H) 100.0 mm (L) Aluminio

20060435

Rango de precios
13,46 € - 13,46 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Anchura de la brida
    3.0 mm