Menu Search

Bisagra de soldadura 70.0 mm 13.2 mm Natural

Very simple design that is versatile. Made from Steel this weld on hinge has a steel pin and is available with or without grease nipples.
Referencia de Essentra:

10640272

Número de pieza del fabricante:

1349751

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 7,4816 €
125 + 7,1076 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

187,04 €

25 x 7,4816 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Diámetro general 11.5 mm
Longitud general 70.0 mm
Anchura general 13.2 mm
Diámetro del pasador 6.0 mm
Material Acero
Material del pasador Acero
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros