Menu Search

Bisagra de soldadura 100.0 mm 16.0 mm Acero

Very simple design that is versatile. Made from Steel this weld on hinge has a steel pin and is available with or without grease nipples.
Referencia de Essentra:

10341070

Número de pieza del fabricante:

1349753

48 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 15,89 €
25 - 124 7,57 €
125 + 7,19 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

15,89 €

1 x 15,89 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Diámetro general 16.0 mm
Longitud general 100.0 mm
Anchura general 19.6 mm
Diámetro del pasador 10.0 mm
Material Acero
Material del pasador Acero
Código de material 8302100090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros