Menu Search

Bisagra de soldadura 150.0 mm 20.0 mm Acero

Very simple design that is versatile. Made from Steel this weld on hinge has a brass pin and is available with or without grease nipples.
Referencia de Essentra:

10341148

Número de pieza del fabricante:

1349761

675 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 38,98 €
25 - 124 18,56 €
125 + 17,64 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

38,98 €

1 x 38,98 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Diámetro general 20.0 mm
Longitud general 150.0 mm
Anchura general 25.4 mm
Diámetro del pasador 13.0 mm
Material Acero
Material del pasador Latón
Código de material 7326909890

El producto 1349761 reemplaza:

Bisagra de soldadura 150.0 mm 25.0 mm
Referencia de Essentra: 10637975
Número de pieza del fabricante: 497552

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros