Menu Search

Bisagra de soldadura 80.0 mm 13.0 mm Aluminio

Very simple design that is versatile. Made from Aluminium this weld on hinge has a Stainless Steel pin and is available with or without grease nipples.
Referencia de Essentra:

10215036

Número de pieza del fabricante:

1349764

479 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 21,43 €
50 - 249 10,21 €
250 + 9,70 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

21,43 €

1 x 21,43 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Diámetro general 13.0 mm
Longitud general 80.0 mm
Anchura general 15.5 mm
Diámetro del pasador 8.0 mm
Material Aluminio
Material del cuerpo Aluminio
Material del pasador Acero inoxidable
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros