Menu Search

Bisagra de soldadura 70.0 mm 11.5 mm Acero;Latón 6.0 mm

Referencia de Essentra:

10638019

Número de pieza del fabricante:

497548

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Diámetro general 11.5 mm
Longitud general 70.0 mm
Anchura general 13.2 mm
Diámetro del pasador 6.0 mm
Material Acero;Latón
Material del cuerpo Latón
Material del pasador Latón
Código de material 7326200090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros