Menu Search

Bisagra de soldadura 40.0 mm 8.0 mm Acero

Bisagra de soldadura de acero con pasador de acero. Diseño sencillo y muy versátil. Disponible con o sin engrasador.
Referencia de Essentra:

10340813

Número de pieza del fabricante:

1349723

1502 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 49 3,428 €
50 - 249 1,632 €
250 + 1,55 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

17,14 €

5 x 3,428 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Diámetro general 8.0 mm
Longitud general 40.0 mm
Anchura general 10.0 mm
Diámetro del pasador 5.0 mm
Material del cuerpo Acero
Material de la arandela Latón
Material Acero
Código de material 7326909890

El producto 1349723 reemplaza:

Bisagra de soldadura 40.0 mm 8.0 mm Acero
Referencia de Essentra: 10236185
Número de pieza del fabricante: 1259065

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros