Menu Search

Bisagra de soldadura 70.0 mm 11.5 mm Acero

Bisagra de soldadura de acero con pasador de latón. Diseño sencillo y muy versátil. Disponible con o sin engrasador.
Referencia de Essentra:

10341001

Número de pieza del fabricante:

1349742

1130 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 5,664 €
25 - 124 2,698 €
125 + 2,562 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

28,32 €

5 x 5,664 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Diámetro general 11.5 mm
Longitud general 70.0 mm
Anchura general 13.2 mm
Diámetro del pasador 6.0 mm
Material del cuerpo Acero
Material de la arandela Latón
Material Acero
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros