Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 4.0 mm PA Natural

Esta base para abrazaderas a presión está hecha de nylon y tiene una clasificación de inflamabilidad UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10089309

Número de pieza del fabricante:

142004000002

11446 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1521 €
2500 + 0,1446 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

76,05 €

500 x 0,1521 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Montaje a presión
Diámetro del orificio compatible 3.2 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo Ajuste a presión
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros