Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 8.5 mm PA Natural

This push-in cable tie mount is manufactured from nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Referencia de Essentra:

10089323

Número de pieza del fabricante:

142008000002

109 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1853 €
2500 + 0,1761 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

92,65 €

500 x 0,1853 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Montaje a presión
Diámetro del orificio compatible 6.4 mm
Altura general 24.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo Ajuste a presión
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros