Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 5.6 mm PA Natural

This push-in arrowhead cable tie mount is manufactured from nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Referencia de Essentra:

10363645

Número de pieza del fabricante:

23TA00090

155998 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1697 €
5000 - 19999 0,1528 €
20000 + 0,1375 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

169,70 €

1000 x 0,1697 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Montaje a presión
Diámetro del orificio compatible 4.8 mm
Altura general 8.9 mm
Longitud general 8.9 mm
Anchura general 8.1 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros