Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 8.1 mm PA Natural

Esta base para abrazaderas de punta de flecha a presión está hecha de nylon natural y tiene una clasificación de inflamabilidad UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10376898

Número de pieza del fabricante:

460328

11100 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,0886 €
500 + 0,0842 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

8,86 €

100 x 0,0886 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Montaje a presión
Diámetro del orificio compatible 6.2 mm
Longitud general 17.7 mm
Anchura general 20.3 mm
Material completo Poliamida
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros