Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo 9.0 mm PA Natural

Base para abrazadera universal de fijación atornillable. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10246122

Número de pieza del fabricante:

460337

900 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,0658 €
500 + 0,0626 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

6,58 €

100 x 0,0658 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Tornillo
Altura general 9.0 mm
Longitud general 23.0 mm
Anchura general 16.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros