Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Roscado y remache #8. M4 5.3 mm PA Negro

Base para abrazadera universal con fijación atornillable que puede sujetarse con un tornillo o remache estándar de nuestra gama de remaches SR. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10009239

Número de pieza del fabricante:

FTH-13R-01BK-M

4006 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1575 €
5000 - 9999 0,1464 €
10000 - 19999 0,1381 €
20000 + 0,131 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

157,50 €

1000 x 0,1575 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Método de montaje Roscado y remache
Altura general 7.1 mm
Longitud general 15.2 mm
Anchura general 9.7 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros