Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Natural

Screw mount cable tie holder that can be fastened with a standard screw or rivet from our SR rivet range. This item is manufactured with material rated UL94 V-0.
Referencia de Essentra:

10009277

Número de pieza del fabricante:

FTH-13S-19-M

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1811 €
5000 - 9999 0,1684 €
10000 - 19999 0,1589 €
20000 + 0,151 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

181,10 €

1000 x 0,1811 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Roscado y remache
Altura general 7.1 mm
Longitud general 15.2 mm
Anchura general 9.7 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros