Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Roscado y remache #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Natural

Screw mount cable tie holder that can be fastened with a standard screw or rivet from our SR rivet range. This item is manufactured with material rated UL94 V-0.
Referencia de Essentra:

10009307

Número de pieza del fabricante:

FTH-14R-19-M

1660 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2047 €
5000 - 9999 0,1904 €
10000 - 19999 0,1796 €
20000 + 0,17 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

204,70 €

1000 x 0,2047 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Roscado y remache
Diámetro del orificio compatible 5.2 mm
Altura general 9.8 mm
Longitud general 22.2 mm
Anchura general 15.7 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros