Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Remaches 0.190 in PA Amarillo

This push-in arrowhead cable tie mount is made from yellow nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Referencia de Essentra:

10155189

Número de pieza del fabricante:

FTH-22-01

8408 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2725 €
5000 + 0,2588 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

272,50 €

1000 x 0,2725 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Amarillo
Método de montaje Remaches
Longitud general 19.1 mm
Anchura general 12.7 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros