Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 13.0 mm PA Negro

This snap mounted cable tie mount is manufactured from black nylon.
Referencia de Essentra:

10108932

Número de pieza del fabricante:

FTH-27-1-19BK

50 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,4219 €
2500 + 0,4008 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

210,95 €

500 x 0,4219 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Método de montaje Montaje a presión
Características especiales Para abrazadera de gancho y aro &
Diámetro del orificio compatible 9.5 mm
Longitud general 28.1 mm
Anchura general 19.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros