Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 0.500 in PA Negro

This black nylon mount is adhesive backed and can be used to secure Kwik Wrap ties in place.
Referencia de Essentra:

10009390

Número de pieza del fabricante:

FTH-27-2-01BK

182 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,3609 €
2500 + 0,3429 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

180,45 €

500 x 0,3609 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Mostrar más

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Método de montaje Montaje a presión
Características especiales Para gancho &
Características especiales Abrazaderas de gancho
Diámetro del orificio compatible 9.5 mm
Longitud general 28.0 mm
Anchura general 19.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros