Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo 4 0.142 in PA Natural

Base para abrazadera universal con fijación atornillable que puede sujetarse con un tornillo o remache estándar de nuestra gama de remaches SR. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10155219

Número de pieza del fabricante:

FTH-28RS-01

30884 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2725 €
5000 + 0,2588 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

272,50 €

1000 x 0,2725 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Tornillo
Altura general 6.1 mm
Longitud general 13.0 mm
Anchura general 8.3 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros