Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip;Montaje a presión;0.190 in;PA;Natural

Las bases de abrazaderas a presión ahuecadas son fáciles de instalar y proporcionan una gran estabilidad a su aplicación. El bajo perfil logra que no interfieran con otros componentes importantes. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10009406

Número de pieza del fabricante:

FTH-29-01

9377 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1964 €
5000 + 0,1866 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

196,40 €

1000 x 0,1964 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Montaje a presión
Diámetro del orificio compatible 6.4 mm
Altura general 16.6 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros