Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 0.098 in PA Natural

Esta base para abrazaderas de punta de flecha a presión está hecha de nylon natural y tiene una clasificación de inflamabilidad UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10155226

Número de pieza del fabricante:

FTH-30-01

493 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2393 €
5000 + 0,2272 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

239,30 €

1000 x 0,2393 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Montaje a presión
Diámetro del orificio compatible 4.8 mm
Altura general 14.7 mm
Longitud general 14.7 mm
Anchura general 14.3 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros