Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 5.6 mm PA Negro

This Cable Tie Holder is made from black nylon, it has a cupped base to provide stability and cover the entire hole.
Referencia de Essentra:

10009475

Número de pieza del fabricante:

FTH-33-1-ASS

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,206 €
2500 + 0,1958 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

103,00 €

500 x 0,206 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Método de montaje Montaje a presión
Características especiales Incluye abrazadera preinstalada
Diámetro del orificio compatible 6.4 mm
Altura general 15.8 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros