Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 0.190 in PA Negro

Push-in cupped base cable tie holders are easy to install and provide great stability to your application. The low profile keeps them out of the way of other important components. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10009505

Número de pieza del fabricante:

FTH-36-01BK

84560 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1073 €
5000 + 0,1019 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

107,30 €

1000 x 0,1073 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Método de montaje Montaje a presión
Diámetro del orificio compatible 7.0 mm
Altura general 13.4 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros