Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 0.098 in PA Natural

This push-in arrow clip cable tie mount are made from natural nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Referencia de Essentra:

10009543

Número de pieza del fabricante:

FTH-39-1-01

990 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,076 €
5000 - 9999 0,0684 €
10000 + 0,0615 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

76,00 €

1000 x 0,076 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Montaje a presión
Diámetro del orificio compatible 3.2 mm
Altura general 16.1 mm
Longitud general 6.0 mm
Anchura general 4.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros