Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 0.190 in PA Natural

This push-in arrow clip cable tie mount are made from natural nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Referencia de Essentra:

10009567

Número de pieza del fabricante:

FTH-41-01

23253 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1582 €
5000 - 9999 0,1424 €
10000 + 0,1281 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

158,20 €

1000 x 0,1582 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Montaje a presión
Características especiales Extraíble
Diámetro del orificio compatible 4.8 mm
Altura general 16.5 mm
Longitud general 17.0 mm
Anchura general 6.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros