Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 5.8 mm PA Natural

This heavy duty cable tie holding is attached to your assembly with two inbuilt push in rivets containing a slot where a cable tie can be attached. The mounting bracket is manufactured from natural nylon and is rated to UL94 V-2. Used in applications where larger wiring harnesses need to be secured.
Referencia de Essentra:

10009604

Número de pieza del fabricante:

FTH-42-2-01

14000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1701 €
5000 + 0,1616 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

170,10 €

1000 x 0,1701 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Montaje a presión
Diámetro del orificio compatible 4.7 mm
Altura general 15.0 mm
Longitud general 30.0 mm
Anchura general 15.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros