Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 6.6 mm PA Natural

This push-in arrowhead cable tie mount is made from natural nylon and has a UL94 V-0 flammability rating.
Referencia de Essentra:

10009680

Número de pieza del fabricante:

FTH-6-19-M

18056 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3941 €
5000 + 0,3745 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

394,10 €

1000 x 0,3941 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Montaje a presión
Diámetro del orificio compatible 6.4 mm
Altura general 17.5 mm
Longitud general 17.5 mm
Anchura general 15.9 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros