Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 0.190 in PA Natural

Reverse mount cable tie holder that provides a finished look to the outside panel and extra hold strength for the cable tie. Recommended for heavier weight wires are being used. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10009710

Número de pieza del fabricante:

FTH-9-01-M

196876 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2918 €
5000 + 0,2772 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

291,80 €

1000 x 0,2918 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Montaje a presión
Altura general 10.3 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros