Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Ajustable a presión 5.0 mm PA Natural

This Fir Tree Zip Tie Holder is made of natural nylon, the blunt tip allows for maximum grip in blind holes and minimum protrusion in through holes it is UL recognised to E71558.
Referencia de Essentra:

10314609

Número de pieza del fabricante:

NM23PM25

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,2227 €
500 + 0,2116 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

22,27 €

100 x 0,2227 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Montaje a presión
Diámetro del orificio compatible 6.2 mm
Altura general 13.6 mm
Longitud general 13.6 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros