Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 7.2 mm PA Negro

Referencia de Essentra:

10035771

Número de pieza del fabricante:

TCHBH1-1-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,0632 €
2500 + 0,06 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

31,60 €

500 x 0,0632 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Método de montaje Montaje a presión
Diámetro del orificio compatible 4.8 mm
Altura general 11.5 mm
Longitud general 45.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros