Las bases para abrazaderas con montaje a presión se encajan a presión y son extraíbles para su uso en paneles con orificios preperforados.
Código De La Serie: SR2022
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Anchura máxima de la abrazadera compatible | Rango de grosor del panel | Método de montaje | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1866 € - 0,1964 € | 3337 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Montaje a presión
|
||
0,2772 € - 0,2918 € | 148658 En stock |
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Montaje a presión
|
||
0,2625 € - 0,2998 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
Montaje a presión
|
||
0,0432 € - 0,0476 € | 1504 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Montaje a presión
|
||
0,06 € - 0,0632 € | 397 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
Montaje a presión
|
||
0,1616 € - 0,1701 € | 12900 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Montaje a presión
|
||
0,06 € - 0,0632 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
Montaje a presión
|
||
0,0417 € - 0,0459 € | 3707 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Montaje a presión
|
||
0,0774 € - 0,0852 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Montaje a presión
|
||
0,0974 € - 0,1202 € | 56237 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Ajustable a presión
|
||
0,4008 € - 0,4219 € | 50 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Montaje a presión
|
||
0,2116 € - 0,2227 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Montaje a presión
|
||
0,2102 € - 0,2213 € | 989 En stock |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Montaje a presión
|
||
0,1402 € - 0,1731 € | 1000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Montaje a presión
|
||
0,1375 € - 0,1697 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Montaje a presión
|
||
0,1375 € - 0,1697 € | 155998 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Montaje a presión
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.