Esta gama de bisagras de hoja se monta con espárrago macho en una hoja y tornillos con montaje avellanado en la hoja opuesta. La gama de bisagras de hoja con montaje en superficie también se conoce como bisagras de realce y está disponible en varios materiales para ofrecer una solución a la mayoría de las aplicaciones.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Grosor de la hoja | Longitud general | Color | Grosor general | Anchura general | Maximum Mounting Hole Size | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En producción |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
En producción |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Cromado
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||||
20054090 | 166 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Negro
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
6 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
1 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Plata
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
En producción |
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Negro
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||||
En producción |
|
1.969 in
50 mm
|
Negro
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50 mm
|
|
|||||
20124397 | 94 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Negro
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
1082 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Negro
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar