Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Abrazaderas para mangueras

 (3 conjuntos de productos)

¿Para qué sirven las abrazaderas de manguera?

Las abrazaderas de manguera están diseñadas para fijar los accesorios sobre las mangueras, evitando que se produzcan fugas de fluido en la conexión. Estas abrazaderas multiuso se utilizan en numerosas industrias, como la automovilística y la agrícola, por nombrar algunas.

Nuestra gama incluye abrazaderas de plástico, fabricadas en nailon y disponibles en distintos colores y tamaños. Además, también disponemos de abrazaderas de manguera con perno en T para asegurar tuberías a altas presiones y nuestras abrazaderas sin fin para latiguillos están diseñadas para cuando se requiere una seguridad y fiabilidad adicionales.

Lista Cuadro

Abrazaderas para latiguillos

En stock En producción

La gama de abrazaderas para latiguillos ofrece un método más rentable de sujetar tuberías y mangueras. Están fabricadas con nylon 6.6, se presentan en una amplia gama de tamaños y en 3 colores diferentes: gris, blanco y negro

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Abrazaderas para mangueras con perno en T

En stock En producción

La gama de abrazaderas para mangueras con perno en T cumple el estándar DIN 3017. Están diseñadas para una buena fijación de mangueras y tubos a alta presión, y tienen una construcción fuerte con cojinetes completos. La versión AISI 304/W4 tiene una banda con bordes redondeados para impedir cortes en la manguera. El puente, los anillos sólidos y los 3 puntos soldados garantizan y amplían la fuerza y seguridad. La cabeza del tornillo elevada facilita su apriete. La cabeza hexagonal C7 permite el uso de herramientas estándar para su fijación y extracción

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Abrazaderas sin fin para latiguillos

En stock En producción

La gama de abrazaderas de impulso de arrastre consiste en 2 estilos de abrazaderas. La banda con 9 mm de espesor tiene una máxima resistencia de apriete recomendada de 3.0 Nm y la banda de 12 mm de espesor tiene una máxima resistencia de apriete recomendada de 5.0 Nm. Son bandas sólidas que ofrecen mejor protección para las mangueras que una alternativa perforada. Está fabricada con una carcasa soldada por puntos y la cabeza hexagonal C7 permite el uso de herramientas estándar para su fijación y extracción. La versión AISI 304/W4 tiene una banda sellada en vez de perforada con bordes redondeados para evitar distorsión de la manguera cuando se fija la abrazadera a la manguera de goma flexible

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)