Menu Search

Bisagra de soldadura 80.0 mm 30.0 mm Cromado

Una bisagra de elevación modular fabricada en acero. La bisagra se compone de dos hojas y un solo pasador, lo que permite un rápido montaje de los componentes internos. Las hojas se pueden personalizar antes del montaje sencillamente mediante doblado, taladrado o perforado.
Referencia de Essentra:

10300039

Número de pieza del fabricante:

550071

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 11,882 €
25 - 124 5,658 €
125 + 5,376 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

59,41 €

5 x 11,882 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Rotación máxima 180
Longitud general 80.0 mm
Anchura general 30.0 mm
Diámetro del pasador 6.0 mm
Método de montaje Pin
Material del pasador Acero
Material completo Acero
Tipo Leaf Hinge

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros